Кабельный ввод, метрическая резьба

Артикул, номер 2086060 | EAN 4012195810131

нет
Описание продукта
Описание продукта
Прочный кабельный ввод с метрической соединительной резьбой согласно IEC 423 в конструкции с глухой гайкой для удовлетворения высоких требований герметичности. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность на всей области натяжения. Уплотнительное кольцо из неопрена. Зажим из полиамида. С предварительно установленным уплотнительным кольцом на резьбовом соединении, испытано согласно стандарту VDE в соответствии с DIN EN 50262, класс защиты IP68 при 5 бар/1 час, диапазон температур от –20 до +100 °C.
* Цены согласно котировке DEL.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 42 mm
Диапазон плотности D мин. 32 mm
Диапазон рабочих температур макс. 100 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 10 mm
Для взрывоопасной зоны без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Нестабильный момент вращения 13,5 Nm
Поверхность Никелированный
Размер M63
Размер под ключ 65
Резьба M63 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Шестигранник, угловой размер 70 mm

Размеры

Размер L макс. 44,5 mm
Размер L1 мм 10 mm
Размер E 70 mm
Размер L2 5 mm
Размер L3 31 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7709 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7709 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM12 MS M12 x 1,5 нет 2086018
50 Штук
V-TEC VM16 MS M16 x 1,5 нет 2086024
50 Штук
V-TEC VM20 MS M20 x 1,5 нет 2086030
25 Штук
V-TEC VM25 MS M25 x 1,5 нет 2086036
25 Штук
V-TEC VM32 MS M32 x 1,5 нет 2086042
20 Штук
V-TEC VM40 MS M40 x 1,5 нет 2086048
5 Штук
V-TEC VM50 MS M50 x 1,5 нет 2086054
5 Штук
V-TEC VM63 MS M63 x 1,5 нет 2086060
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, метрическая резьба Контргайка, метрическая резьба 169 MS M63 2091682
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM63 MS / 2086060 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM63 MS / 2086060 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM63 MS / 2086060 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM63 MS / 2086060 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM63 MS / 2086060 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков V-TEC VM , 0.29MB , pdf

V-TEC VM63 MS / 2086060
Загрузить