- Описание продукта
-
Описание продуктаПрочный кабельный ввод с метрической соединительной резьбой согласно IEC 423 в конструкции с глухой гайкой для удовлетворения высоких требований герметичности. Разгрузка от натяжения, защита от прокручивания и герметичность на всей области натяжения. Уплотнительное кольцо из неопрена. Зажим из полиамида. С предварительно установленным уплотнительным кольцом на резьбовом соединении, испытано согласно стандарту VDE в соответствии с DIN EN 50262, класс защиты IP68 при 5 бар/1 час, диапазон температур от –20 до +100 °C.
* Цены согласно котировке DEL.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 21 mm Диапазон плотности D мин. 14 mm Диапазон рабочих температур макс. 100 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 8 mm Для взрывоопасной зоны без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал латунный Не содержит галогенов нет Нестабильный момент вращения 12 Nm Поверхность Никелированный Размер M32 Размер под ключ 34 Резьба M32 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Шестигранник, угловой размер 36 mm Размеры
Размер L макс. 30 mm Размер L1 мм 8 mm Размер E 36 mm Размер L2 4,5 mm Размер L3 18,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2129 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2129 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC VM32 MS / 2086042 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC VM32 MS / 2086042 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM32 MS / 2086042 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC VM32 MS / 2086042 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC VM32 MS / 2086042 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков V-TEC VM , 0.29MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, метрическая резьба