Кабельный ввод, метрическая резьба с универсальным уплотнителем

Артикул, номер 2022122 | EAN 4012195896586

да
светло-серый
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 10 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Количество отверстий 3
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 5 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 25
Размер M25
Размер под ключ 29
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M25 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение да
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 32 mm

Размеры

Размер L макс. 35 mm
Размер L1 мм 10 mm
Размер L мин. 26 mm
Размер D 6 mm
Размер E 32 mm
Размер L2 6 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0812 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0812 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество отверстий Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM20 2x4 2 M20 x 1,5 да светло-серый 2022110
50 Штук
V-TEC VM20 4x5 4 M20 x 1,5 да светло-серый 2022112
50 Штук
V-TEC VM20 2x6 2 M20 x 1,5 да светло-серый 2022114
50 Штук
V-TEC VM25 5x4 5 M25 x 1,5 да светло-серый 2022120
25 Штук
V-TEC VM25 3x6 3 M25 x 1,5 да светло-серый 2022122
25 Штук
V-TEC VM25 2x6 2 M25 x 1,5 да светло-серый 2022124
25 Штук
V-TEC VM25 3x7 3 M25 x 1,5 да светло-серый 2022126
25 Штук
V-TEC VM25 2x8 2 M25 x 1,5 да светло-серый 2022128
25 Штук
V-TEC VM32 2x8 2 M32 x 1,5 да светло-серый 2022136
20 Штук
V-TEC VM32 4x8 4 M32 x 1,5 да светло-серый 2022138
20 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, метрическая резьба Контргайка, метрическая резьба 116 M25 LGR PA 2048930
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM25 3x6 / 2022122 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM25 3x6 / 2022122 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM25 3x6 / 2022122 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM25 3x6 / 2022122 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM25 3x6 / 2022122 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков DNV certificate V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdf
Разрешение на использование знаков UL certificate V-TEC VM , 0.04MB , pdf

V-TEC VM25 3x6 / 2022122
Загрузить