- Описание продукта
-
Описание продуктаСамый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.
Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость
Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.
Температура применения от -20° C до +65° C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 10 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Количество отверстий 5 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Нестабильный момент вращения 5 Nm Номинальный размер метрической резьбы 25 Размер M25 Размер под ключ 29 Разъемное болтовое соединение нет Резьба M25 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Универсальное уплотнение да Усилено стекловолокном нет Цвет светло-серый Шаг резьбы 1,5 mm Шестигранник, угловой размер 32 mm Размеры
Размер L макс. 35 mm Размер L1 мм 10 mm Размер L мин. 26 mm Размер D 4 mm Размер E 32 mm Размер L2 6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0608 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0608 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC VM25 5x4 / 2022120 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC VM25 5x4 / 2022120 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM25 5x4 / 2022120 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC VM25 5x4 / 2022120 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC VM25 5x4 / 2022120 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков UL certificate V-TEC VM , 0.04MB , pdfРазрешение на использование знаков DNV certificate V-TEC VM, V-TEC L VM, V-TEC PG, V-TEC PG L , 0.30MB , pdfИнструкции по монтажу Инструкция по монтажу для V-TEC VM.. ..x.. , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, метрическая резьба