- Описание продукта
-
Описание продуктаСамый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.
Соединительная резьба PG. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость
Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.
Температура применения от -20° C до +65° C.
Колонка D1: диапазон плотности согласно VDE 0619, где не требуется разгрузка от натяжения.
Колонка D2: диапазон плотности с разгрузкой от натяжения и защитой от проворачивания согласно VDE 0619
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы PG Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 12 mm Диапазон плотности D мин. 5 mm Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 9 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал Полиамид Не содержит галогенов да Номинальный размер метрической резьбы 13,5 Размер PG13,5 Размер E1 (мм) 27 mm Размер под ключ 1 24 mm Размер под ключ 2 27 mm Размер E2 29 mm Разъемное болтовое соединение нет Резьба Pg 13,5 С контргайкой да Серия продукции V-TEC Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Шаг резьбы 1,5 mm Шестигранник, угловой размер 27 mm Размеры
Размер L макс. 30 mm Размер L1 мм 9 mm Размер L мин. 23 mm Размер L2 5 mm Размер L3 6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0596 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0596 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC PG13,5+LGR / 2024661 , 0.21MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC PG13,5+LGR / 2024661 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC PG13,5+LGR / 2024661 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC PG13,5+LGR / 2024661 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC PG13,5+LGR / 2024661 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский