Кабельный ввод, резьба PG, комплект с контргайкой, светло-серый

Артикул, номер 2024669 | EAN 4012195861102

нет
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба PG. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
Колонка D1: диапазон плотности согласно VDE 0619, где не требуется разгрузка от натяжения.
Колонка D2: диапазон плотности с разгрузкой от натяжения и защитой от проворачивания согласно VDE 0619
  • Det Norske Veritas
  • трудновоспламеняющийся 750°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 32 mm
Диапазон плотности D мин. 18 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 13 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Номинальный размер метрической резьбы 36
Размер PG36
Размер E1 (мм) 60 mm
Размер под ключ 1 53 mm
Размер под ключ 2 60 mm
Размер E2 66 mm
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба Pg 36
С контргайкой да
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 60 mm

Размеры

Размер L макс. 54 mm
Размер L1 мм 13 mm
Размер L мин. 39 mm
Размер L2 8 mm
Размер L3 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,406 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,406 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC PG7+ LGR Pg 7 нет светло-серый; RAL 7035 2024655
50 Штук
V-TEC PG9+ LGR Pg 9 нет светло-серый; RAL 7035 2024657
50 Штук
V-TEC PG11+ LGR Pg 11 нет светло-серый; RAL 7035 2024659
50 Штук
V-TEC PG13,5+LGR Pg 13,5 нет светло-серый; RAL 7035 2024661
50 Штук
V-TEC PG16+ LGR Pg 16 нет светло-серый; RAL 7035 2024663
25 Штук
V-TEC PG21+ LGR Pg 21 нет светло-серый; RAL 7035 2024665
25 Штук
V-TEC PG29+ LGR Pg 29 нет светло-серый; RAL 7035 2024667
20 Штук
V-TEC PG36+ LGR Pg 36 нет светло-серый; RAL 7035 2024669
10 Штук
V-TEC PG42+ LGR Pg 42 нет светло-серый; RAL 7035 2024671
5 Штук
V-TEC PG48+ LGR Pg 48 нет светло-серый; RAL 7035 2024673
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC PG36+ LGR / 2024669 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC PG36+ LGR / 2024669 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC PG36+ LGR / 2024669 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC PG36+ LGR / 2024669 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC PG36+ LGR / 2024669 , 0.12MB , pdf

V-TEC PG36+ LGR / 2024669
Загрузить