Кабельный ввод, резьба PG, комплект с контргайкой, светло-серый

Артикул, номер 2024655 | EAN 4012195861003

нет
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба PG. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
Колонка D1: диапазон плотности согласно VDE 0619, где не требуется разгрузка от натяжения.
Колонка D2: диапазон плотности с разгрузкой от натяжения и защитой от проворачивания согласно VDE 0619
  • Det Norske Veritas
  • Underwriters Laboratories Inc., США
  • трудновоспламеняющийся 750°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 6,5 mm
Диапазон плотности D мин. 2,5 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 8 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Номинальный размер метрической резьбы 7
Размер PG7
Размер E1 (мм) 16,5 mm
Размер под ключ 1 15 mm
Размер под ключ 2 19 mm
Размер E2 21 mm
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба Pg 7
С контргайкой да
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 16,5 mm

Размеры

Размер L макс. 23 mm
Размер L1 мм 8 mm
Размер L мин. 18 mm
Размер L2 5 mm
Размер L3 5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,03 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,03 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC PG7+ LGR Pg 7 нет светло-серый; RAL 7035 2024655
50 Штук
V-TEC PG9+ LGR Pg 9 нет светло-серый; RAL 7035 2024657
50 Штук
V-TEC PG11+ LGR Pg 11 нет светло-серый; RAL 7035 2024659
50 Штук
V-TEC PG13,5+LGR Pg 13,5 нет светло-серый; RAL 7035 2024661
50 Штук
V-TEC PG16+ LGR Pg 16 нет светло-серый; RAL 7035 2024663
25 Штук
V-TEC PG21+ LGR Pg 21 нет светло-серый; RAL 7035 2024665
25 Штук
V-TEC PG29+ LGR Pg 29 нет светло-серый; RAL 7035 2024667
20 Штук
V-TEC PG36+ LGR Pg 36 нет светло-серый; RAL 7035 2024669
10 Штук
V-TEC PG42+ LGR Pg 42 нет светло-серый; RAL 7035 2024671
5 Штук
V-TEC PG48+ LGR Pg 48 нет светло-серый; RAL 7035 2024673
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC PG7+ LGR / 2024655 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC PG7+ LGR / 2024655 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC PG7+ LGR / 2024655 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC PG7+ LGR / 2024655 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC PG7+ LGR / 2024655 , 0.12MB , pdf

V-TEC PG7+ LGR / 2024655
Загрузить