Кабельный ввод, резьба PG

Артикул, номер 2024756 | EAN 4012195447016

нет
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба PG. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Det Norske Veritas
  • трудновоспламеняющийся 750°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 14 mm
Диапазон плотности D мин. 7 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 10 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 3,67 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 16
Размер PG16
Размер под ключ 27
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба Pg 16
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035
Шаг резьбы 1,41 mm
Шестигранник, угловой размер 30 mm

Размеры

Размер L макс. 33 mm
Размер L1 мм 10 mm
Размер L мин. 25 mm
Размер E 30 mm
Размер L2 6 mm
Размер L3 19 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0656 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0656 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC PG7 LGR Pg 7 нет светло-серый; RAL 7035 2024705
50 Штук
V-TEC PG9 LGR Pg 9 нет светло-серый; RAL 7035 2024713
50 Штук
V-TEC PG11 LGR Pg 11 нет светло-серый; RAL 7035 2024721
50 Штук
V-TEC PG13 LGR Pg 13,5 нет светло-серый; RAL 7035 2024748
50 Штук
V-TEC PG16 LGR Pg 16 нет светло-серый; RAL 7035 2024756
25 Штук
V-TEC PG21 LGR Pg 21 нет светло-серый; RAL 7035 2024764
25 Штук
V-TEC PG29 LGR Pg 29 нет светло-серый; RAL 7035 2024772
20 Штук
V-TEC PG36 LGR Pg 36 нет светло-серый; RAL 7035 2024780
10 Штук
V-TEC PG42 LGR Pg 42 нет светло-серый; RAL 7035 2024799
5 Штук
V-TEC PG48 LGR Pg 48 нет светло-серый; RAL 7035 2024802
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, PG-резьба Контргайка, PG-резьба 116 PG16 2043165
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC PG16 LGR / 2024756 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC PG16 LGR / 2024756 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC PG16 LGR / 2024756 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC PG16 LGR / 2024756 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC PG16 LGR / 2024756 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdf

V-TEC PG16 LGR / 2024756
Загрузить