Кабельный ввод, резьба PG

Артикул, номер 2024799 | EAN 4012195447252

нет
светло-серый; RAL 7035
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба PG. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Det Norske Veritas
  • трудновоспламеняющийся 750°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 38 mm
Диапазон плотности D мин. 24 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 13 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 5 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 42
Размер PG42
Размер под ключ 60
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба Pg 42
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035
Шаг резьбы 1,41 mm
Шестигранник, угловой размер 68,5 mm

Размеры

Размер L макс. 57 mm
Размер L1 мм 13 mm
Размер L мин. 42 mm
Размер E 68 mm
Размер L2 9 mm
Размер L3 32,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4299 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4299 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC PG7 LGR Pg 7 нет светло-серый; RAL 7035 2024705
50 Штук
V-TEC PG9 LGR Pg 9 нет светло-серый; RAL 7035 2024713
50 Штук
V-TEC PG11 LGR Pg 11 нет светло-серый; RAL 7035 2024721
50 Штук
V-TEC PG13 LGR Pg 13,5 нет светло-серый; RAL 7035 2024748
50 Штук
V-TEC PG16 LGR Pg 16 нет светло-серый; RAL 7035 2024756
25 Штук
V-TEC PG21 LGR Pg 21 нет светло-серый; RAL 7035 2024764
25 Штук
V-TEC PG29 LGR Pg 29 нет светло-серый; RAL 7035 2024772
20 Штук
V-TEC PG36 LGR Pg 36 нет светло-серый; RAL 7035 2024780
10 Штук
V-TEC PG42 LGR Pg 42 нет светло-серый; RAL 7035 2024799
5 Штук
V-TEC PG48 LGR Pg 48 нет светло-серый; RAL 7035 2024802
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, PG-резьба Контргайка, PG-резьба 116 PG42 2043424
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC PG42 LGR / 2024799 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC PG42 LGR / 2024799 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC PG42 LGR / 2024799 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC PG42 LGR / 2024799 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC PG42 LGR / 2024799 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdf

V-TEC PG42 LGR / 2024799
Загрузить