- Описание продукта
-
Описание продуктаСамый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.
Соединительная резьба PG. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость
Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.
Температура применения от -20° C до +65° C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы PG Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 8 mm Диапазон плотности D мин. 2,5 mm Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 8 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал Полиамид Не содержит галогенов да Нестабильный момент вращения 2,5 Nm Номинальный размер метрической резьбы 9 Размер PG9 Размер под ключ 19 Разъемное болтовое соединение нет Резьба Pg 9 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Шаг резьбы 1,41 mm Шестигранник, угловой размер 21 mm Размеры
Размер L макс. 27 mm Размер L1 мм 8 mm Размер L мин. 21 mm Размер E 21 mm Размер L2 5 mm Размер L3 15,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0336 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0336 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC PG9 LGR / 2024713 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC PG9 LGR / 2024713 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC PG9 LGR / 2024713 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC PG9 LGR / 2024713 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC PG9 LGR / 2024713 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, PG-резьба