Кабельный ввод с длинной метрической резьбой

Артикул, номер 2022921 | EAN 4012195003786

нет
серебристо-серый; RAL 7001
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Det Norske Veritas
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 7 mm
Диапазон плотности D мин. 3,5 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 15 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 2 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 12
Размер M12
Размер под ключ 15
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M12 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет серебристо-серый; RAL 7001
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 16,5 mm

Размеры

Размер L макс. 24 mm
Размер L1 мм 15 mm
Размер L мин. 17,5 mm
Размер E 16,5 mm
Размер L2 5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0256 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0256 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM L12 SGR M12 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022921
50 Штук
V-TEC VM L16 SGR M16 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022924
50 Штук
V-TEC VM L20 SGR M20 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022926
50 Штук
V-TEC VM L25 SGR M25 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022928
25 Штук
V-TEC VM L32 SGR M32 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022930
20 Штук
V-TEC VM L40 SGR M40 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022933
10 Штук
V-TEC VM L50 SGR M50 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022935
5 Штук
V-TEC VM L63 SGR M63 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022937
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка с метрической резьбой, цвет серебристо-серый Контргайка с метрической резьбой, цвет серебристо-серый 116 M12 SGR PA 2048752
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM L12 SGR / 2022921 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM L12 SGR / 2022921 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM L12 SGR / 2022921 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM L12 SGR / 2022921 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM L12 SGR / 2022921 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdf

V-TEC VM L12 SGR / 2022921
Загрузить