Кабельный ввод с длинной метрической резьбой

Артикул, номер 2022935 | EAN 4012195004028

нет
серебристо-серый; RAL 7001
Описание продукта
Описание продукта
Самый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.

Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость

Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.

Температура применения от -20° C до +65° C.
  • Underwriters Laboratories Inc., США + CSA, Канада
  • Det Norske Veritas
  • трудновоспламеняющийся 650°C
  • УФ-УСТОЙЧИВЫЙ
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 35 mm
Диапазон плотности D мин. 23 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 18 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Нестабильный момент вращения 12 Nm
Номинальный размер метрической резьбы 50
Размер M50
Размер под ключ 54
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба M50 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC VM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет серебристо-серый; RAL 7001
Шаг резьбы 1,5 mm
Шестигранник, угловой размер 60 mm

Размеры

Размер L макс. 54,3 mm
Размер L1 мм 18 mm
Размер L мин. 37,5 mm
Размер E 60 mm
Размер L2 8 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2907 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2907 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC VM L12 SGR M12 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022921
50 Штук
V-TEC VM L16 SGR M16 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022924
50 Штук
V-TEC VM L20 SGR M20 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022926
50 Штук
V-TEC VM L25 SGR M25 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022928
25 Штук
V-TEC VM L32 SGR M32 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022930
20 Штук
V-TEC VM L40 SGR M40 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022933
10 Штук
V-TEC VM L50 SGR M50 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022935
5 Штук
V-TEC VM L63 SGR M63 x 1,5 нет серебристо-серый; RAL 7001 2022937
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка с метрической резьбой, цвет серебристо-серый Контргайка с метрической резьбой, цвет серебристо-серый 116 M50 SGR PA 2048817
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC VM L50 SGR / 2022935 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC VM L50 SGR / 2022935 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM L50 SGR / 2022935 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC VM L50 SGR / 2022935 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC VM L50 SGR / 2022935 , 0.12MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdf
Разрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdf

V-TEC VM L50 SGR / 2022935
Загрузить