- Описание продукта
-
Описание продуктаСамый быстрый и удобный способ обеспечить разгрузку от натяжения и герметичность, с помощью кабельных вводов на распределительных коробках и корпусах: кабельные вводы V-TEC VM от OBO. Со встроенной интегрированной уплотнительной кромкой и специальной пластинчатой конструкцией OBO достигается класс защиты IP68. Функции разгрузки от натяжения и герметичность протестированы согласно DIN EN 62444.
Соединительная резьба метрическая. Долговременное применение: оптимальная адаптация резьбы с правильным подъемом обеспечивает длительную виброустойчивость
Применение: от установки в частных жилых домах с распределительными коробками до промышленного использования в распределительном шкафу.
Температура применения от -20° C до +65° C.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 21 mm Диапазон плотности D мин. 15 mm Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 15 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал Полиамид Не содержит галогенов да Нестабильный момент вращения 7,5 Nm Номинальный размер метрической резьбы 32 Размер M32 Размер под ключ 36 Разъемное болтовое соединение нет Резьба M32 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC VM Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет серебристо-серый; RAL 7001 Шаг резьбы 1,5 mm Шестигранник, угловой размер 41 mm Размеры
Размер L макс. 40 mm Размер L1 мм 15 mm Размер L мин. 28 mm Размер E 41 mm Размер L2 6 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1168 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1168 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC VM L32 SGR / 2022930 , 0.25MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC VM L32 SGR / 2022930 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании V-TEC VM L32 SGR / 2022930 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC VM L32 SGR / 2022930 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC VM L32 SGR / 2022930 , 0.12MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM , 0.17MB , pdfРазрешение на использование знаков DNV symbol approval, V-TEC VM , 0.03MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, V-TEC VM, V-TEC VML , 0.17MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка с метрической резьбой, цвет серебристо-серый