- Описание продукта
-
Описание продуктаКонтргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.
* Цены согласно DEL
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид резьбы Метрический Материал латунный Не содержит галогенов нет Номинальный размер метрической резьбы/PG 32 Поверхность Никелированный Размер M32 Размер под ключ 35 Резьба M32 x 1,5 Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ударопрочность нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Размер E 38,7 mm Размер L 4 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0282 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0282 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 169 MS M32 / 2091658 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 169 MS M32 / 2091658 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 169 MS M32 / 2091658 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 169 MS M32 / 2091658 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 169 MS M32 / 2091658 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский