Кабельный ввод с удлиненной резьбой PG

Артикул, номер 2085771 | EAN 4012195841036

нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от сильного перекручивания, с соединительной резьбой Pg согласно DIN 40430, для более толстых стенок корпуса поставляется вместе с контргайкой.

Зажим из полиамида.

Уплотнительное кольцо из хлоропрена или нитрилкаучука.

На резьбу предварительно установлено уплотнительное кольцо.

степень защиты IP68 при давлении 5 бар в течение 1 ч.

Проверено в соответствие с DIN EN 62444.

С длинной резьбой подключения.

* Цены согласно котировке DEL.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 18 mm
Диапазон плотности D мин. 14 mm
Диапазон рабочих температур макс. 100 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 12 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Номинальный размер метрической резьбы 21
Поверхность Никелированный
Размер PG21
Размер под ключ 30
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба Pg 21
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер L макс. 33 mm
Размер L1 мм 12 mm
Размер E 33,5 mm
Размер L2 4,5 mm
Размер L3 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2192 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2192 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC L PG9 MS Pg 9 нет 2085739
50 Штук
V-TEC L PG11 MS Pg 11 нет 2085747
50 Штук
V-TEC L PG13 MS Pg 13,5 нет 2085755
50 Штук
V-TEC L PG16 MS Pg 16 нет 2085763
25 Штук
V-TEC L PG21 MS Pg 21 нет 2085771
25 Штук
V-TEC L PG29 MS Pg 29 нет 2085798
10 Штук
V-TEC L PG48 MS Pg 48 нет 2085836
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, резьба PG Контргайка, резьба PG 169 MS PG21 2091216
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC L PG21 MS / 2085771 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC L PG21 MS / 2085771 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC L PG21 MS / 2085771 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC L PG21 MS / 2085771 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC L PG21 MS / 2085771 , 0.13MB , pdf

V-TEC L PG21 MS / 2085771
Загрузить