- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный ввод с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от сильного перекручивания, с соединительной резьбой Pg согласно DIN 40430, для более толстых стенок корпуса поставляется вместе с контргайкой.
Зажим из полиамида.
Уплотнительное кольцо из хлоропрена или нитрилкаучука.
На резьбу предварительно установлено уплотнительное кольцо.
степень защиты IP68 при давлении 5 бар в течение 1 ч.
Проверено в соответствие с DIN EN 62444.
С длинной резьбой подключения.
* Цены согласно котировке DEL.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP68 Вид резьбы PG Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения да Диапазон плотности D макс. 25 mm Диапазон плотности D мин. 18 mm Диапазон рабочих температур макс. 100 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Длина резьбы 12 mm Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал латунный Не содержит галогенов нет Номинальный размер метрической резьбы 29 Поверхность Никелированный Размер PG29 Размер под ключ 40 Разъемное болтовое соединение нет Резьба Pg 29 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Размер L макс. 39 mm Размер L1 мм 12 mm Размер E 43,5 mm Размер L2 5 mm Размер L3 23 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4261 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4261 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация V-TEC L PG29 MS / 2085798 , 0.23MB , pdfДекларация соответствия ЕС V-TEC L PG29 MS / 2085798 , 0.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC L PG29 MS / 2085798 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия V-TEC L PG29 MS / 2085798 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия V-TEC L PG29 MS / 2085798 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Контргайка, резьба PG