Кабельный ввод с удлиненной резьбой PG

Артикул, номер 2085739 | EAN 4012195840794

нет
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод с большим диапазоном плотности, а также разгрузкой от натяжения и защитой от сильного перекручивания, с соединительной резьбой Pg согласно DIN 40430, для более толстых стенок корпуса поставляется вместе с контргайкой.

Зажим из полиамида.

Уплотнительное кольцо из хлоропрена или нитрилкаучука.

На резьбу предварительно установлено уплотнительное кольцо.

степень защиты IP68 при давлении 5 бар в течение 1 ч.

Проверено в соответствие с DIN EN 62444.

С длинной резьбой подключения.

* Цены согласно котировке DEL.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 68
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP68
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения да
Диапазон плотности D макс. 8 mm
Диапазон плотности D мин. 4 mm
Диапазон рабочих температур макс. 100 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Длина резьбы 10 mm
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Номинальный размер метрической резьбы 9
Поверхность Никелированный
Размер PG9
Размер под ключ 17
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба Pg 9
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер L макс. 22 mm
Размер L1 мм 10 mm
Размер E 18,9 mm
Размер L2 3 mm
Размер L3 14 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0909 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0909 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Универсальное уплотнение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
V-TEC L PG9 MS Pg 9 нет 2085739
50 Штук
V-TEC L PG11 MS Pg 11 нет 2085747
50 Штук
V-TEC L PG13 MS Pg 13,5 нет 2085755
50 Штук
V-TEC L PG16 MS Pg 16 нет 2085763
25 Штук
V-TEC L PG21 MS Pg 21 нет 2085771
25 Штук
V-TEC L PG29 MS Pg 29 нет 2085798
10 Штук
V-TEC L PG48 MS Pg 48 нет 2085836
5 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Контргайка, резьба PG Контргайка, резьба PG 169 MS PG 9 2091097
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация V-TEC L PG9 MS / 2085739 , 0.23MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС V-TEC L PG9 MS / 2085739 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании V-TEC L PG9 MS / 2085739 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия V-TEC L PG9 MS / 2085739 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия V-TEC L PG9 MS / 2085739 , 0.13MB , pdf

V-TEC L PG9 MS / 2085739
Загрузить