Кабельный зажим для 10 проводов

Артикул, номер 2204010 | EAN 4012195210672

2204010 / 2034 M A2
10
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный зажим из металла для компактного монтажа высокой механической прочности, в том числе в случае пожара. Применяется для монтажа в качестве специальной конструкции при прокладке кабельных трасс повышенной живучести в соответствии с DIN 4102 часть 12. Возможно применение распорки 2033 D 15х3 G (заказывается отдельно) для увеличения монтажной высоты с 10 мм до 13 мм. Кабельный зажим подходит для монтажа над подвесными противопожарными потолками в соответствии с DIN 4102.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Системы для монтажа на маршрутах эвакуации: потолочный монтаж кабельного зажима
  • Системы повышения живучести конструкций: потолочный монтаж кабельного зажима
  • Класс огнестойкости E30
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5 10
Материал Нержавеющая сталь 1.4310
Не содержит галогенов да
Огнестойкое исполнение нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции да
Размер 2x5 NYM3x1,5
С дюбелем нет
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1268 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1268 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество проводов NYM 3 x 1,5 Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2034 M A2 10 2204010
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2034 M A2 / 2204010 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2034 M A2 / 2204010 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Декларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,
Заявление о соответствии для Великобритании 2034 M A2 / 2204010 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2034 M A2 / 2204010 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2034 M A2 / 2204010 , 0.12MB , pdf

2034 M A2 / 2204010
Загрузить