- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный зажим для универсального применения, например, для монтажа кабеля в промежуточных перекрытиях и перегородках.
Высота зажима: 9 мм, с распоркой - 13 мм.
Крепежное отверстие диаметром 6 мм.
2033 для макс. 16 проводов NYM 3 x 1,5 мм²
Зажим серого цвета является огнестойким, предусмотрен для монтажа в промежуточных перекрытиях.
Зажим изготовлен из термопластичного полиэстера серого цвета (RAL 7030), огнестойкое исполнение согласно DIN VDE 0471/DIN МЭК 695 части 2-1, температура тестирования: 960°C.
Категория V-O согласно UL 94, не содержит галогенов.
Высота зажима: 9 мм, с распоркой - 13 мм.
Диаметр крепежного отверстия 6 мм.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество проводов NYM 3 x 1,5 16 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Огнестойкое исполнение нет Повышение живучести конструкции нет Размер 2x8 NYM3x1,5 С дюбелем нет Серия продукции Системы крепления кабеля и труб Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0857 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0857 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2033 SP / 2204983 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2033 SP / 2204983 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2033 SP / 2204983 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2033 SP / 2204983 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский
Распорка