Кабельный зажим, для 16 проводов

Артикул, номер 2205033 | EAN 4012195211334

16
Описание продукта
Описание продукта
Кабельный зажим для универсального применения, например, для монтажа кабеля в промежуточных перекрытиях и перегородках.

Высота зажима: 9 мм, с распоркой - 13 мм.

Крепежное отверстие диаметром 6 мм.
2033 для макс. 16 проводов NYM 3 x 1,5 мм²

Зажим серого цвета является огнестойким, предусмотрен для монтажа в промежуточных перекрытиях.

Зажим изготовлен из термопластичного полиэстера серого цвета (RAL 7030), огнестойкое исполнение согласно DIN VDE 0471/DIN МЭК 695 части 2-1, температура тестирования: 960°C.

Категория V-O согласно UL 94, не содержит галогенов.

Высота зажима: 9 мм, с распоркой - 13 мм.

Диаметр крепежного отверстия 6 мм.

  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Количество проводов NYM 3 x 1,5 16
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Огнестойкое исполнение нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 2x8 NYM3x1,5
С дюбелем нет
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 29,4 mm
Длина 240 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0874 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0874 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество проводов NYM 3 x 1,5 Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2033 SP 16 2204983
100 Штук
2033 16 2205033
25 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Распорка Распорка 2033 D 25x19 2205092
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2033 / 2205033 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2033 / 2205033 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2033 / 2205033 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2033 / 2205033 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 2033 / 2205033, 28.99 kB, jpg

2033 / 2205033
Загрузить