- Описание продукта
-
Описание продуктаС предварительно установленным забивным дюбелем диаметром 6 мм.
Необходимая глубина отверстий 50 мм.
Высота зажима: 9 мм, с распоркой - 13 мм.
Диаметр крепежного отверстия 6 мм.
2033/SD для макс. 16 проводов NYM 3 x 1,5 мм²
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Количество проводов NYM 3 x 1,5 16 Материал Полиамид Не содержит галогенов да Огнестойкое исполнение нет Повышение живучести конструкции нет Размер 2x8 NYM3x1,5 С дюбелем да Серия продукции Системы крепления кабеля и труб Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 64 mm Длина 240 mm Ширина 20 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1143 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1143 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 2033 SD / 2204819 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС 2033 SD / 2204819 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 2033 SD / 2204819 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 2033 SD / 2204819 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский
Распорка