Кабельный зажим с забивным дюбелем, для 16 проводов

Артикул, номер 2204878 | EAN 4012195597551

16
Описание продукта
Описание продукта
С предварительно установленным забивным дюбелем диаметром 6 мм.
Необходимая глубина отверстий 50 мм.
Высота зажима: 9 мм, с распоркой - 13 мм.
Диаметр крепежного отверстия 6 мм.
2033/SD для макс. 16 проводов NYM 3 x 1,5 мм²
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Количество проводов NYM 3 x 1,5 16
Материал Полиамид
Не содержит галогенов да
Огнестойкое исполнение нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 2x8 NYM3x1,5
С дюбелем да
Серия продукции Системы крепления кабеля и труб
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1098 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1098 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Количество проводов NYM 3 x 1,5 Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
2033 SD 16 2204819
25 Штук
2033 SD SP 16 2204878
100 Штук
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Распорка Распорка 2033 D 25x19 2205092
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 2033 SD SP / 2204878 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 2033 SD SP / 2204878 , 0.06MB , pdf
REACH Декларация соответствия 2033 SD SP / 2204878 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 2033 SD SP / 2204878 , 0.12MB , pdf

2033 SD SP / 2204878
Загрузить