- Описание продукта
-
Описание продуктаКассетная рамка для трубы, для UZD250-3, для монтажа электроустановочных изделий в полах с сухим или влажным типом уборки во внутренних помещениях.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 3.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Количество накладок для вывода кабеля 1 Конструкция кабельного вывода Заглубляемая труба Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Монтажные рамки для установки монтажных коробок нет Размер 283x283x15 Серия продукции RKF Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP44 Степень защиты (IP) в режиме пользования IP20 Толщины напольного покрытия 13 mm Уборка пола влажный Размеры
Размер B 288 mm Размер C 282 mm Размер h 15 mm Размер A 324 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 19,0179 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 19,0179 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RKF3 V2 15 / 7409404 , 0.24MB , pdfПаспорт безопасности RKF3 V2 15 / 7409404 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия RKF3 V2 15 / 7409404 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RKF3 V2 15 / 7409404 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, RK RKN , 0.18MB , pdfИнструкции по эксплуатации PF-G instructions for use , 2.00MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский
Тубус с крышкой, с ручкой, для кассетных рамок
Тубус с крышкой, без ручки, для кассетных рамок
Тубус с выемкой для фрагмента напольного покрытия, с ручкой, для кассетных рамок