Указание: Этот товар снят с производства.

Кассетная рамка с углублением для напольного покрытия, серия 250 BEK F250

Артикул, номер 7400744 | EAN 4012195090700

Описание продукта
Описание продукта
Кассетная рамка с выемкой для напольного покрытия, для установки в монтажном основании UZD250-3, для применения в сухих помещениях с сухим или влажным типом уборки, для твердых напольных покрытий толщиной 4 мм. В комплекте с заглушкой, кольцевым уплотнителем для шумоизоляции, винтами из нержавеющей стали V2A для крепления заглушки.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Высота кассетной рамки 8 mm
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Размер 282x282x8
Толщины напольного покрытия 4 mm
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BEK F250-2 4 7400744
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BEK F250-2 4 / 7400744 , 0.14MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BEK F250-2 4 / 7400744 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия BEK F250-2 4 / 7400744 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BEK F250-2 4 / 7400744 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.