Керамическая клемма

Артикул, номер 7205706 | EAN 4012196396047

2
400 V
Описание продукта
Описание продукта
Термостойкие керамические клеммы для доукомплектования распределительных коробок FireBox T-серии. Протестировано согласно DIN EN 60998-2-1:2004.
  • Соответствует RoHS
  • Класс огнестойкости E30
  • Класс огнестойкости E60
  • Класс огнестойкости E90
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Размеры

Высота 28 mm
Диапазон рабочих температур макс. 250 °C
Длина 15 mm
Изоляционный материал Керамика
Количество клемм 2
Количество клемм на каждом полюсе 2
Количество полюсов 1
Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим
Конструкция электрического разъема 2 Винтовой зажим
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 16 mm²
Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 10 mm²
Материал Steatit
Место соединения С боковой стороны
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой многопроводной линии 6 mm²
Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 6 mm²
Необходима замыкающая пластина нет
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное сечение макс. 16 mm²
Номинальное сечение мин. 6 mm²
Номинальный ток 76 A
Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет
Прозрачный нет
Размер 16 mm²
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0039 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет кремовый
Ширина 28 mm
Все виды

Все виды

Типы Количество клемм Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Номинальное напряжение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
TK 04 2 0,5 mm² 4 mm² 400 V 7205700
5 Штук
TK 06 2 1,5 mm² 6 mm² 400 V 7205702
5 Штук
TK 10 2 4 mm² 10 mm² 400 V 7205704
5 Штук
TK 16 2 6 mm² 16 mm² 400 V 7205706
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация TK 16 / 7205706 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС TK 16 / 7205706 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия TK 16 / 7205706 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия TK 16 / 7205706 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта TK 16 / 7205706, 47.91 kB, jpg

Текст для тендера для этого продукта не доступен.