Электромонтаж систем безопасности
Несущие системы и системы прокладки с проверенной огнестойкостью
Системы сохранения работоспособности, кабельные ответвительные коробки серии FireBox T
Аксессуары для распределительных коробок
Аксессуары для распределительных коробок
Фильтр
Количество клемм
2 (4)
4 (3)
Номинальное сечение мин.
0,5 mm² (1)
1,5 mm² (2)
4 mm² (2)
6 mm² (2)
Материал
Полиамид (4)
Поливинилхлорид (1)
Сталь (5)
Стеатит (8)
Термопластичный эластомер (3)
9 товар (22 Варианты)
30
60
90
Выберите критерий сортировки
Заглавие По убывающей
Заглавие По возрастающей
цена По убывающей
цена По возрастающей
4 Варианты
Керамическая клемма
К продукту
3 Варианты
Керамическая клемма, двойная
К продукту
3 Варианты
Монтажная пластина для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии
К продукту
Артикул, номер 7205570
Фиксатор для огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии
К продукту
4 Варианты
Огнестойкий кабельный ввод с глухой гайкой
К продукту
3 Варианты
Вставной уплотнитель для распределительных коробок FireBox Т-серии
К продукту
Артикул, номер 7205432
Маркировочная табличка
К продукту
2 Варианты
Клемма для подключения защитного провода
К продукту
Артикул, номер 7205714
Protective conductor terminal
К продукту