- Описание продукта
-
Описание продукта• для бортов толщиной 15-22 мм;
• с 4 шестигранными болтами M6 x 16 (VA).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепежного винта Болт с шестигранной головкой Вид соединителя Зажим водосточного желоба Диапазон зажима макс. 22 mm Диапазон зажима мин. 15 mm Материал Сталь Поверхность Горячее цинкование методом погружения Посадка Rd 8-10 mm Размер 8mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Высота 33,7 mm Длина 72 mm Ширина 58 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4495 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4495 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 262 A-DIN FT / 5316219 , 0.18MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 262 A-DIN FT / 5316219 , 0.06MB , pdfREACH Декларация соответствия 262 A-DIN FT / 5316219 , 0.27MB , pdfRoHS Декларация соответствия 262 A-DIN FT / 5316219 , 0.12MB , pdf
Казахстан - Русский