- Описание продукта
-
Описание продуктаКлеммная колодка и болты из стали, оцинкованной способом и прозрачным пассивированием, номинальное сечение 6 ÷ 16 мм², номинальное напряжение 400 В, 1 контакт, с разъемами, макс. размеры подключаемых сечений для каждой клеммы: 4 х 16 мм², 4 х 10 мм², 8 х 6 мм² или12х4 мм².
Аксессуары системы кабельных распределительных коробок T100; T160; T250; T350
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Изоляционный материал Термопласт Количество клемм 4 Количество клемм на каждом полюсе 1 Количество полюсов 1 Конструкция электрического разъема 1 Винтовой зажим Макс. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 16 mm² Материал Полиамид Место соединения С боковой стороны Мин. поперечное сечение жесткого провода подключаемой однопроводной линии 4 mm² Необходима замыкающая пластина нет Номинальное напряжение 400 V Номинальное сечение макс. 16 mm² Номинальное сечение мин. 6 mm² Номинальный ток 76 A Поперечное сечение Максимальное значение поперечных сечений: 4x16 мм², 4x10 мм², 8x6 мм² или 12x4 мм² mm² Проверенная на взрывозащищенность конструкция нет Прозрачный нет Размер 16mm² Серия продукции HSK Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Цвет светло-серый Размеры
Высота 30 mm Длина 31,4 mm Ширина 24 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0903 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0903 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KL-T 06-16 / 2016190 , 0.22MB , pdfДекларация соответствия ЕС KL-T 06-16 / 2016190 , 0.11MB , pdfДекларация соответствия ЕС Декларация соответствия ЕС ,REACH Декларация соответствия KL-T 06-16 / 2016190 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия KL-T 06-16 / 2016190 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, KL-T 2013 , 2.00MB , pdf
Казахстан - Русский