Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6249744 / Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 20030

Кольцо для защиты кромок для кабельного короба типа LKM 20030

Артикул, номер 6249844 | EAN 4012196018710

Описание продукта
Описание продукта
Кольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Коэффициент прочности IK10
Материал Поливинилхлорид
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный короб
Размер 20x30mm
Серия продукции LKM
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый

Размеры

Высота 28 mm
Длина 23 mm
Размер a 34 mm
Размер b 28 mm
Ширина 34 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSR20030 23 mm 34 mm 6249844
5 Штук
LKM KSR20030GRSW 11 mm 32 mm 6249744
5 Штук
LKM KSR20030RW 11 mm 32 mm 6249657
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KSR20030 / 6249844 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KSR20030 / 6249844 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KSR20030 / 6249844 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия KSR20030 / 6249844 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KSR20030 / 6249844 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

KSR20030 / 6249844
Загрузить