Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6249746 / Edge protection ring KSR 30030, for LKM cable duct type 30030

Кольцо для защиты кромок KSR 30030, для кабельного короба LKM 30030

Артикул, номер 6249847 | EAN 4012196863686

34 mm
34 mm
Описание продукта
Описание продукта
Кольцо для защиты кромок устанавливается на край кабельного короба LKM и предотвращает повреждение кабеля при прокладке.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP30
Высота 34 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Длина 21 mm
Коэффициент прочности IK10
Материал Поливинилхлорид
Модель Литая деталь
Не содержит галогенов да
Подходит для Кабельный короб
Размер 30x30mm
Размер a 34 mm
Размер b 34 mm
Цвет серый
Ширина 34 mm
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KSR30030 34 mm 34 mm 6249847
5 Штук
KSR30030 34 mm 34 mm 6249845
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KSR30030 / 6249847 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС KSR30030 / 6249847 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании KSR30030 / 6249847 , 0.09MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval LKM , 0.15MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.