Комплект

Артикул, номер 7203150 | EAN 4012195921851

550 mm
Описание продукта
Описание продукта
Комплект для огнестойкого покрытия кабельных пучков или кабеленесущих систем без крышки. Комплект применяется для монтажа в помещении. Комплект включает 4 отрезка огнестойкого кабельного бандажа FSB-WB, устойчивого к атмосферным воздействиям, 8 металлических ленточных хомутов и маркировочную табличку. Достаточно для длины около 2 м.

Размеры: отрезки бандажа FSB-WB

Периметр неэкранированных кабеленесущих систем:
FSB-K32 макс. 320 мм
FSB-K82 макс. 820 мм
(с перекрытием бандажа мин. 5 см)

Прокладка фотогальванических линий через огнестойкие стены требует при необходимости разрешения органа строительного надзора. Наличие специального положительного экспертного заключения.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Материал Вспенивающийся строительный материал
Размер 550x380
Серия продукции PYROWRAP®
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый/красный

Размеры

Длина 0,55 m
Длина 550 mm
Ширина 380 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2333 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2333 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FSB-K32 550 mm 380 mm 7203150
1 Штук
FSB-K82 550 mm 880 mm 7203154
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация FSB-K32 / 7203150 , 0.17MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности FSB-K32 / 7203150 , 0.05MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС FSB-K32 / 7203150 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Декларация качества FSB-K32 / 7203150 , 0.75MB , pdf
REACH Декларация соответствия FSB-K32 / 7203150 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FSB-K32 / 7203150 , 0.13MB , pdf

Помощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Загрузить

Изображение продукта FSB-K32 / 7203150, 183.70 kB, jpg

FSB-K32 / 7203150
Загрузить