- Описание продукта
-
Описание продуктаКомплект для огнестойкого покрытия кабельных пучков или кабеленесущих систем без крышки. Комплект применяется для монтажа в помещении. Комплект включает 4 отрезка огнестойкого кабельного бандажа FSB-WB, устойчивого к атмосферным воздействиям, 8 металлических ленточных хомутов и маркировочную табличку. Достаточно для длины около 2 м.
Размеры: отрезки бандажа FSB-WB
Периметр неэкранированных кабеленесущих систем:
FSB-K32 макс. 320 мм
FSB-K82 макс. 820 мм
(с перекрытием бандажа мин. 5 см)
Прокладка фотогальванических линий через огнестойкие стены требует при необходимости разрешения органа строительного надзора. Наличие специального положительного экспертного заключения.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Материал Вспенивающийся строительный материал Размер 550x880 Серия продукции PYROWRAP® Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет серый/красный Размеры
Длина 0,55 m Длина 550 mm Ширина 880 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,2911 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2911 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FSB-K82 / 7203154 , 0.17MB , pdfПаспорт безопасности FSB-K82 / 7203154 , 0.05MB , pdfДекларация соответствия ЕС FSB-K82 / 7203154 , 0.11MB , pdfДекларация качества FSB-K82 / 7203154 , 0.75MB , pdfREACH Декларация соответствия FSB-K82 / 7203154 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FSB-K82 / 7203154 , 0.13MB , pdfEuropean Technical Assessments Cable bandages PYROWRAP® Wet FSB , 1.46MB , pdfПомощь по выбору Selection aid, insulation , 0.86MB , pdf
Казахстан - Русский