Комплект клеммных колодок с винтовыми зажимами для распределительного щитка SDB 03

Артикул, номер 2008880 | EAN 4012196465828

2008880 / KLS-SDB 03
122 mm
6 mm²
16 mm²
450 V
Описание продукта
Описание продукта
Комплект клеммных колодок для распределительных щитков серии SDB. Комплект используется для самостоятельной комплектации пустых распределительных щитков SDB 03.
Руководство по монтажу; профилная рейка с соответствующей опорой и крепежным материалом; клемма защитного соединения 16 мм²; клемма для подключения нулевого провода 16 мм²

В комплект для фиксации с винтовыми клемм входит:

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Количество клемм на каждом полюсе 4
Номинальное напряжение 450 V
Номинальное сечение макс. 16 mm²
Номинальное сечение мин. 6 mm²
Номинальный ток 100 A
Размер 82x15x4
Серия продукции HSK
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Высота 31 mm
Длина 122 mm
Ширина 20,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,4314 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4314 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Номинальное сечение мин. Номинальное сечение макс. Номинальное напряжение Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KLS-SDB 03 122 mm 6 mm² 16 mm² 450 V 2008880
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KLS-SDB 03 / 2008880 , 0.18MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KLS-SDB 03 / 2008880 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KLS-SDB 03 / 2008880 , 0.13MB , pdf

KLS-SDB 03 / 2008880
Загрузить