Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 7410138 / Блок для выравнивания высоты ASH 350-4 240
- Описание продукта
-
Описание продуктаКомплект для увеличения высоты монтажных оснований UZD350-3 и UGD350-3 высотой 70 - 125 мм до высоты 170 или 220 мм, комплект состоит из 4-х металлических надставок, 4-х нивелировочных винтов и 4-х поворотных фиксаторов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Диапазон регулирования макс. 220 mm Диапазон регулирования мин. 165 mm для крепления труб нет Исполнение квадратные Материал Сталь Монтажное отверстие для напольного бокса нет Отсоединяемая крышка нет Плита настила нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах нет Подходит для монтажа в пустотных полах нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщины стяжки макс. 220 mm Толщины стяжки мин. 165 mm Утапливаемый вровень с полом нет Ширина короба макс. 350 mm Ширина короба мин. 150 mm Размеры
Размер B 130 mm Размер I 162 mm Размер A 430 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация ASH350-3 B165220 / 7410156 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС ASH350-3 B165220 / 7410156 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия ASH350-3 B165220 / 7410156 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия ASH350-3 B165220 / 7410156 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, height compensation set , 0.20MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.