- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм без винтов.
Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Безвинтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 60x100 Размер 60x100x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Длина 200 mm Размер B 100 mm Ширина 4 in Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,307 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,307 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KTSMV 610 DD / 6068936 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KTSMV 610 DD / 6068936 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KTSMV 610 DD / 6068936 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KTSMV 610 DD / 6068936 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KTSMV 610 DD / 6068936 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский