- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм без винтов.
Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Безвинтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 60x200x200 Размер 60x200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Длина 200 mm Размер B 200 mm Ширина 200 mm Ширина 8 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,5921 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5921 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KTSMV 620 DD / 6068940 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KTSMV 620 DD / 6068940 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KTSMV 620 DD / 6068940 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KTSMV 620 DD / 6068940 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KTSMV 620 DD / 6068940 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский