- Описание продукта
-
Описание продуктаСоединитель кабельного лотка с быстрым креплением для соединения перфорированных кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм без винтов.
Благодаря оптимизированной форме соединитель может использоваться для производства радиусов и в качестве компенсатора длины при больших колебаниях температуры.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вертикальный поворотный соединитель нет Вид соединения Безвинтовой соединитель Горизонтальный поворотный соединитель нет Исполнение Продольный соединитель Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для высоты кабеленесущей системы 60 mm Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 60x150x200 Размер 60x150 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Длина 200 mm Размер B 150 mm Ширина 6 in Ширина 150 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2696 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2696 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация KTSMV 615 FS / 6068916 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС KTSMV 615 FS / 6068916 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании KTSMV 615 FS / 6068916 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия KTSMV 615 FS / 6068916 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия KTSMV 615 FS / 6068916 , 0.12MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский