Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 5096987 / УЗИП для силовых сетей MCF100

Комплект защиты 4-B + C OS четырехполюсный + оптический дисплей

Артикул, номер 5089784 | EAN 4012195405641

5089784 / PS4-B+C OS
3+N/PE
255 V
IP20
Описание продукта
Описание продукта
Серия PS...: Protection Set молниеразрядник и разрядник защиты от перенапряжения типа 1+2 (класса B+C) согласно VDE 0675, часть 6-11 (DIN EN 61643-11).



• Токоотводящая способность 100 кА 10/350 мкс, проверено BET
• Смонтирован и готов к подключению, включая соединительные перемычки, соединительные клеммы промаркированы
• Для использования в сетях TN-C

Примечание: Максимальный запас предохранителя (требуется только в том случае, если он еще не доступен в сети) 125 A gL / gG.
Технические данные

Технические характеристики

SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2
SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II
Вид защиты IP20
Время срабатывания <25 ns
Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 25 kA
Диапазон рабочих температур макс. 85 °C
Диапазон рабочих температур мин. -40 °C
Исполнение 3+N/PE
Максимальное длительное напряжение AC 255 V
Максимальный ток предохранителя 125 A
Максимальный ток предохранителя 125
Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V
Переход от зоны молниезащиты 0→2
Рабочая температура, макс. 85 °C
Рабочая температура, мин. -40 °C
Размер 255V
Сигнализация на приборе оптический
Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 25 кА
Ток грозового импульса (10/350) 100 kA
Устойчивость при коротком замыкании 25 kA

Возможности подключения

Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm²
Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm²

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 8,3361 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,3361 кг CO₂e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Исполнение Максимальное длительное напряжение AC Вид защиты Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
PS4-B+C OS 3+N/PE 255 V IP20 5089784
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация PS4-B+C OS / 5089784 , 0.26MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия PS4-B+C OS / 5089784 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия PS4-B+C OS / 5089784 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.