Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 5096987 / УЗИП для силовых сетей MCF100
- Описание продукта
-
Описание продуктаСерия PS...: Protection Set молниеразрядник и разрядник защиты от перенапряжения типа 1+2 (класса B+C) с функциональной телесигнализацией согласно VDE 0675, часть 6-11 (DIN EN 61643-11).
• Токоотводящая способность:100 kA 10/350 µs с допуском ВET.
• Устройство поставляется предварительно смонтированным и готовым к подключению.
• Включ. соединительные перемычки и маркированные соединительные клеммы.
• С функциональной телесигнализацией (беспотенциальным переключающим контактом).
• Для использования в сетях TN-S- и TT.
Примечание: входной предохранитель (макс.) 125 A (необходим только для сетей без предохранителя).
- Технические данные
-
Технические характеристики
SPD согласно EN 61643-11 Тип 1+2 SPD согласно IEC 61643-1 класс I + II Вид защиты IP20 Время срабатывания <25 ns Гашение сопровождающих токов (eff) [N-PE] 25 kA Диапазон рабочих температур макс. 80 °C Диапазон рабочих температур мин. -40 °C Дистанционная сигнализация да Исполнение 3+N/PE Исполнение 3-полюсный с NPE; 255V Максимальное длительное напряжение AC 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (L-N) 255 V Максимальное напряжение при длительной нагрузке (N-PE) 255 V Максимальный импульсный ток (8/20) 100 kA Максимальный ток предохранителя 125 Максимальный ток предохранителя 125 A Номинальное напряжение AC (50 / 60 Гц) 230 V Номинальный импульсный ток (8/20) 100 kA Переход от зоны молниезащиты 0→2 Рабочая температура, макс. 80 °C Рабочая температура, мин. -40 °C Размер 255V Сигнализация на приборе оптический Стойкость к коротким замыканиям с максимальной защитой от перегрузки по току со стороны сети 25 кА Ток грозового импульса (10/350) 50 kA Ток грозового разряда (10/350) [всего] 100 kA Устойчивость при коротком замыкании 25 kA Возможности подключения
Импульсный ток (8/20) [всего] 100 kA Поперечное сечение жесткого провода (одно-/многопроволочный) мин. 10 mm² Сечение жесткого кабеля (одно-/многожильный) макс. 50 mm² Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 8,3453 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 8,3453 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация PS4-B+C FS / 5089611 , 0.25MB , pdfREACH Декларация соответствия PS4-B+C FS / 5089611 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия PS4-B+C FS / 5089611 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.