Конструкционный и подвесной профиль

Артикул, номер 6399061 | EAN 4012196614110

Описание продукта
Описание продукта
Плоский профиль для создания конструкций.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Артикулы EPD нет
Вид перфорации Разделительная полочка перфорированная
Исполнение Одинарный профиль
Материал Сталь
Отделяемый нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Прочность материала 5 mm
Размер 40 x 5
Размер 40x5x3000
С зубцами нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Форма профиля Плоский профиль
Цвет цинковый
Ширина отверстия 40 mm

Размеры

Высота 5 mm
Длина 3000 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,3029 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3029 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Прочность материала Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
FLA 5 FT 5 mm 6399061
3 м
FLA 8 FT 8 mm 6399088
3 м
Загрузки

Техническая спецификация FLA 5 FT / 6399061 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС FLA 5 FT / 6399061 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия FLA 5 FT / 6399061 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия FLA 5 FT / 6399061 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.