- Описание продукта
-
Описание продуктаПлоский профиль для создания конструкций.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Артикулы EPD нет Вид перфорации Разделительная полочка перфорированная Исполнение Одинарный профиль Материал Сталь Отделяемый нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Прочность материала 8 mm Размер 40x8x3000 Размер 40 x 8 С зубцами нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Форма профиля Плоский профиль Цвет цинковый Ширина отверстия 40 mm Размеры
Высота 8 mm Длина 3000 mm Размер L 3000 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,2636 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,2636 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация FLA 8 FT / 6399088 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС FLA 8 FT / 6399088 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия FLA 8 FT / 6399088 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия FLA 8 FT / 6399088 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский