Контргайка, метрическая резьба

Артикул, номер 2091623 | EAN 4012195931751

Описание продукта
Описание продукта
Контргайки согласно DIN 46319 с метрической резьбой согласно IEC 423.

* Цены согласно DEL
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Резьба метрическая
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Вид резьбы Метрический
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Номинальный размер метрической резьбы/PG 20
Поверхность Никелированный
Размер M20
Размер под ключ 24
Резьба M20 x 1,5
Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер E 25,6 mm
Размер L 3 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0147 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0147 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Размер под ключ Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
169 MS M12 M12 x 1,5 15 2091607
100 Штук
169 MS M16 M16 x 1,5 20 2091615
100 Штук
169 MS M20 M20 x 1,5 24 2091623
100 Штук
169 MS M25 M25 x 1,5 30 2091631
100 Штук
169 MS M32 M32 x 1,5 35 2091658
100 Штук
169 MS M40 M40 x 1,5 45 2091666
50 Штук
169 MS M50 M50 x 1,5 55 2091674
50 Штук
169 MS M63 M63 x 1,5 70 2091682
25 Штук
169 MS M75 M75 x 1,5 90 2091685
3 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 169 MS M20 / 2091623 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 169 MS M20 / 2091623 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 169 MS M20 / 2091623 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 169 MS M20 / 2091623 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 169 MS M20 / 2091623 , 0.13MB , pdf

169 MS M20 / 2091623
Загрузить