- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образная секция с внутренней резьбой.
Со съемной крышкой для проводки и последующего контроля
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Резьба Материал Алюминиевое литьё под давлением Не содержит галогенов нет Полированная поверхность нет Размер 32 Размер M32x1,5 Резьба M32x1,5 Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 156 mm Размер D 96 mm Размер m (мм) M32x1,5 Размер L 156 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 5,856 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,856 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKTM32W ALU / 2047607 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKTM32W ALU / 2047607 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKTM32W ALU / 2047607 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKTM32W ALU / 2047607 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKTM32W ALU / 2047607 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский