Контрольная Т-образная секция с резьбой

Артикул, номер 2047608 | EAN 4012195957775

Описание продукта
Описание продукта
Т-образная секция с внутренней резьбой.

Со съемной крышкой для проводки и последующего контроля


  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Резьба метрическая
  • Степень защиты IP 44
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Исполнение Резьба
Материал Алюминиевое литьё под давлением
Не содержит галогенов нет
Полированная поверхность нет
Размер 40
Размер M40x1,5
Резьба M40x1,5
Сатинированная поверхность нет
Серия продукции Металлические трубы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 156 mm
Размер D 96 mm
Размер m (мм) M40x1,5
Размер L 156 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 4,2814 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 4,2814 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер D Размер L Размер Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
SKTM16W ALU 47,5 mm 72 mm 16 2047604
5 Штук
SKTM20W ALU 65 mm 102 mm 20 2047605
5 Штук
SKTM25W ALU 75 mm 115 mm 25 2047606
5 Штук
SKTM32W ALU 96 mm 156 mm 32 2047607
4 Штук
SKTM40W ALU 96 mm 156 mm 40 2047608
4 Штук
SKTM50W ALU 124,5 mm 194 mm 50 2047609
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация SKTM40W ALU / 2047608 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС SKTM40W ALU / 2047608 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании SKTM40W ALU / 2047608 , 0.10MB , pdf
REACH Декларация соответствия SKTM40W ALU / 2047608 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия SKTM40W ALU / 2047608 , 0.13MB , pdf

SKTM40W ALU / 2047608
Загрузить