- Описание продукта
-
Описание продуктаТ-образная секция с внутренней резьбой.
Со съемной крышкой для проводки и последующего контроля
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Исполнение Резьба Материал Алюминиевое литьё под давлением Не содержит галогенов нет Полированная поверхность нет Размер M16x1,5 Размер 16 Резьба M16x1,5 Сатинированная поверхность нет Серия продукции Металлические трубы Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 72 mm Размер D 47,5 mm Размер m (мм) M16x1,5 Размер L 72 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,9177 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9177 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SKTM16W ALU / 2047604 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС SKTM16W ALU / 2047604 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании SKTM16W ALU / 2047604 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия SKTM16W ALU / 2047604 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия SKTM16W ALU / 2047604 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский