- Описание продукта
-
Описание продуктаСтандартный кабельный ввод, форма A согласно DIN 46320, с простым уплотнительным кольцом из NR/SBR
соединительная резьба Pg согласно DIN 40430
класс защиты: IP 65 с уплотнительным кольцом и соединительной резьбой, IP 54 без уплотнительного кольца и соединительной резьбы.
Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!
ударопрочный
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP65 Вид резьбы PG Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Диапазон плотности D макс. 25 mm Диапазон плотности D мин. 18 mm Диапазон рабочих температур макс. 65 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Для взрывоопасной зоны без Для взрывоопасной зоны с газом без Для взрывоопасной зоны с пылью без защита от прогибания нет Исполнение прямой Материал Полистирол Не содержит галогенов да Номинальный размер метрической резьбы 29 Размер PG29 Размер E1 (мм) 47,5 mm Размер под ключ 1 42 mm Размер под ключ 2 40 mm Размер под ключ 3 46 mm Размер E2 30,1 mm Разъемное болтовое соединение нет Резьба Pg 29 С контргайкой нет Серия продукции V-TEC Соответствует требованиям Директивы ROHS да Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер L макс. 42 mm Размер L1 мм 11 mm Размер L мин. 7 mm Размер D3 30 mm Размер E3 50 mm Размер L2 20,5 mm Размер L4 18 mm Размер D2 47,5 mm Размер D4 27,5 mm Размер L3 8 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1567 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1567 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 106+PG29 MG LGR / 2038440 , 0.23MB , pdfДекларация соответствия ЕС 106+PG29 MG LGR / 2038440 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 106+PG29 MG LGR / 2038440 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия 106+PG29 MG LGR / 2038440 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский