Конусный кабельный ввод c резьбой PG, светло-серый

Артикул, номер 2038446 | EAN 4012196688906

Описание продукта
Описание продукта
Стандартный кабельный ввод, форма A согласно DIN 46320, с простым уплотнительным кольцом из NR/SBR
соединительная резьба Pg согласно DIN 40430
класс защиты: IP 65 с уплотнительным кольцом и соединительной резьбой, IP 54 без уплотнительного кольца и соединительной резьбы.

Указание: кабельные вводы из полистирола необходимо затягивать умеренно, во избежание образования трещин вследствие перетяжки!
ударопрочный
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Степень защиты IP 44
  • Степень защиты IP 65
  • Резьба Pg
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP65
Вид резьбы PG
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Диапазон плотности D макс. 40 mm
Диапазон плотности D мин. 37 mm
Диапазон рабочих температур макс. 65 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Для взрывоопасной зоны без
Для взрывоопасной зоны с газом без
Для взрывоопасной зоны с пылью без
защита от прогибания нет
Исполнение прямой
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Номинальный размер метрической резьбы 48
Размер PG48
Размер E1 (мм) 70 mm
Размер под ключ 1 65 mm
Размер под ключ 2 60 mm
Размер под ключ 3 70 mm
Размер E2 50,3 mm
Разъемное болтовое соединение нет
Резьба Pg 48
С контргайкой нет
Серия продукции V-TEC
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер L макс. 48 mm
Размер L1 мм 14 mm
Размер L мин. 8 mm
Размер D3 50 mm
Размер E3 78 mm
Размер L2 27 mm
Размер L4 18,5 mm
Размер D2 70 mm
Размер D4 45,5 mm
Размер L3 9 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,3449 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,3449 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
106+PG09 MG LGR Pg 9 2038430
50 Штук
106+PG11 MG LGR Pg 11 2038432
50 Штук
106+PG13 MG LGR Pg 13,5 2038434
50 Штук
106+PG16 MG LGR Pg 16 2038436
50 Штук
106+PG21 MG LGR Pg 21 2038438
50 Штук
106+PG29 MG LGR Pg 29 2038440
10 Штук
106+PG36 MG LGR Pg 36 2038442
10 Штук
106+PG42 MG LGR Pg42 2038444
5 Штук
106+PG48 MG LGR Pg 48 2038446
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 106+PG48 MG LGR / 2038446 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 106+PG48 MG LGR / 2038446 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 106+PG48 MG LGR / 2038446 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 106+PG48 MG LGR / 2038446 , 0.13MB , pdf

106+PG48 MG LGR / 2038446
Загрузить