Конусный кабельный ввод с метрической резьбой, с малым уплотнительным кольцом

Артикул, номер 2083612 | EAN 4012195481331

Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.
* Цены согласно котировке DEL.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 44
  • Степень защиты IP 65
  • Резьба метрическая
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP54
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Диапазон плотности D макс. 7 mm
Диапазон плотности D мин. 5 mm
Длина резьбы 7 mm
Для взрывоопасной зоны без
защита от прогибания нет
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Поверхность Никелированный
Размер M12
Размер под ключ 1 14 mm
Размер под ключ 2 13 mm
Резьба M12 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер L1 мм 7 mm
Размер E 15,5 mm
Размер L2 10 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0264 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0264 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
163 MS M12 M12 x 1,5 2083612
50 Штук
163 MS M16 M16 x 1,5 2083620
50 Штук
163 MS M20 M20 x 1,5 2083639
25 Штук
163 MS M25 M25 x 1,5 2083647
25 Штук
163 MS M32 M32 x 1,5 2083655
10 Штук
163 MS M40 M40 x 1,5 2083663
10 Штук
163 MS M50 M50 x 1,5 2083671
5 Штук
163 MS M63 M63 x 1,5 2083698
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 163 MS M12 / 2083612 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 163 MS M12 / 2083612 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 163 MS M12 / 2083612 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 163 MS M12 / 2083612 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 163 MS M12 / 2083612 , 0.13MB , pdf

163 MS M12 / 2083612
Загрузить