- Описание продукта
-
Описание продуктаКабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.
Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.
* Цены согласно котировке DEL.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
взрывозащищённый нет Вид защиты IP54 Вид резьбы Метрический Вид уплотнения Уплотнительное кольцо Возможность разгрузки от усилий натяжения нет Диапазон плотности D макс. 33 mm Диапазон плотности D мин. 31 mm Длина резьбы 8,5 mm Для взрывоопасной зоны без защита от прогибания нет Кабельный ввод для плоского кабеля нет Материал латунный Не содержит галогенов нет Поверхность Никелированный Размер M40 Размер под ключ 1 52 mm Размер под ключ 2 47 mm Резьба M40 x 1,5 С контргайкой нет Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Ударопрочность нет Универсальное уплотнение нет Усилено стекловолокном нет Размеры
Размер L1 мм 8,5 mm Размер E 54 mm Размер L2 19,5 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 163 MS M40 / 2083663 , 0.19MB , pdfДекларация соответствия ЕС 163 MS M40 / 2083663 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании 163 MS M40 / 2083663 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия 163 MS M40 / 2083663 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 163 MS M40 / 2083663 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский