Конусный кабельный ввод с метрической резьбой, с малым уплотнительным кольцом

Артикул, номер 2083655 | EAN 4012195482055

Описание продукта
Описание продукта
Кабельный ввод, шестигранный, форма C4 в соответствии с DIN 46320 с метрической соединительной резьбой в соответствии с DIN EN 60423 или ISO 68. Прижимные кольца из стали, гальванически оцинкованные и хромированные.

Уплотнительное кольцо из NR/SBR.
степень защиты: с уплотнительным кольцом на резьбе IP65, без уплотнительного кольца на резьбе IP54. С кольцом малого внутреннего диаметра.
* Цены согласно котировке DEL.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Степень защиты IP 44
  • Степень защиты IP 65
  • Резьба метрическая
  • Упаковка без пластмассы
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

взрывозащищённый нет
Вид защиты IP65
Вид резьбы Метрический
Вид уплотнения Уплотнительное кольцо
Возможность разгрузки от усилий натяжения нет
Диапазон плотности D макс. 26 mm
Диапазон плотности D мин. 24 mm
Длина резьбы 8,5 mm
Для взрывоопасной зоны без
защита от прогибания нет
Кабельный ввод для плоского кабеля нет
Материал латунный
Не содержит галогенов нет
Поверхность Никелированный
Размер M32
Размер под ключ 1 42 mm
Размер под ключ 2 37 mm
Резьба M32 x 1,5
С контргайкой нет
Серия продукции Принадлежности для резьбовых соединений
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный
Ударопрочность нет
Универсальное уплотнение нет
Усилено стекловолокном нет

Размеры

Размер L1 мм 8,5 mm
Размер E 43,5 mm
Размер L2 16,5 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1655 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1655 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Резьба Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
163 MS M12 M12 x 1,5 2083612
50 Штук
163 MS M16 M16 x 1,5 2083620
50 Штук
163 MS M20 M20 x 1,5 2083639
25 Штук
163 MS M25 M25 x 1,5 2083647
25 Штук
163 MS M32 M32 x 1,5 2083655
10 Штук
163 MS M40 M40 x 1,5 2083663
10 Штук
163 MS M50 M50 x 1,5 2083671
5 Штук
163 MS M63 M63 x 1,5 2083698
5 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 163 MS M32 / 2083655 , 0.19MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 163 MS M32 / 2083655 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании 163 MS M32 / 2083655 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия 163 MS M32 / 2083655 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 163 MS M32 / 2083655 , 0.13MB , pdf

163 MS M32 / 2083655
Загрузить